|
|
|
ZCKE676
Glava omejitvenega stikala ZCKE - ojačan jekleni valjni bat - -40 °C
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKE
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezano ohišje
|
ZCKJ2H29
ZCKJ8H7
ZCKJ7H29
ZCKJD31
ZCKJD37H7
ZCKJD31H7
ZCKJ6H29
ZCKJ6H7
ZCKJ4H7
ZCKJ6
ZCKJ5H29
ZCKJ9H7
ZCKJ1H29
ZCKJ1H7
ZCKJ9H29
ZCKJ41H7
ZCKJ2H7
ZCKJ41H29
ZCKJ4
ZCKJD39H7
ZCKJ4H29
ZCKJD31H29
ZCKJD35H29
ZCKJ5H7
ZCKJ41
ZCKJD35H7
ZCKJ5
ZCKJD37H29
ZCKJ7
ZCKJD39H29
ZCKJD35
ZCKJ8
ZCKJD37
ZCKJ21H29
ZCKJ7H7
ZCKJ21H7
ZCKJ21
ZCKJD39
ZCKJ9
ZCKJ8H29
ZCKJ11H29
ZCKJ11H7
ZCKJ1
ZCKJ2
ZCKJ11
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Valjasti bat Povratna vzmet Kovinski Ojačan)
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Teža izdelka
|
0,155 kg
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Nizka temperatura
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
160,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,112 kg