|
|
|
ZCKJ04
Del ohišja omej. stik. - vtičnik - brez zaslona - 2C/O - 2-koračni - proženje
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Del ohišja mejnega stikala s kontaktom
|
Kratko ime naprave
|
ZCKJ
|
Tip ohišja
|
Priključno ohišje
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezana glava
|
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE67
ZCKE62
ZCKE629
ZCKE619
ZCKE05
ZCKE66
ZCKE23
|
Material ohišja
|
Kovinski
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za kabel Pg 13,5
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Število korakov
|
2 Zaporedno
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Komplementarno
Lokalni zaslon
|
Brez
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
300 VUL 508 Kontaktni blok
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
40 mm
|
Višina
|
77 mm
|
Globina
|
44 mm
|
Teža izdelka
|
0,31 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
10…120 °C Visoka temperatura
−40…70 °C Nizka temperatura
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…120 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Visoka temperatura
Nizka temperatura
Standard