|
|
|
ZCKJ134H29
Ohišje omej. stik. ZCKJ - fiksno - z zaslonom - 1NC+1NO - hitro proženje - M20
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKJ
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezana glava
|
ZCKE64
ZCKE67
ZCKE21
ZCKE06
ZCKE08
ZCKE61
ZCKE05
ZCKE66
ZCKE63
ZCKE629
ZCKE62
ZCKE23
ZCKE619
ZCKE65
|
Material ohišja
|
Kovinski
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Število korakov
|
1 1 položaj
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Komplementarno
Lokalni zaslon
|
Z
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
300 VUL 508 Kontaktni blok
250 VIEC 60947-1 Modul indikatorske luči
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV v skladu s/zIEC 60664
0,8 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
4 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Tip električnega tokokroga
|
Modul indikatorske luči 2 LED AC, 110/240 V 95 do 264 V)100000 h
|
Širina
|
40 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Globina
|
44 mm
|
Teža izdelka
|
0,32 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,42 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,42 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,95 cm
|
Paket 1 Teža
|
300 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|