|
|
|
ZCKMD39H7
Ohišje omejitvenega stikala ZCKM - 2NC+1NO - hitro proženje - 1/2'' NPT
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKM
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Združljivost izdelkov
|
XCKM
|
Povezana glava
|
ZCKD16
ZCKD029
ZCKD10
ZCKD239
ZCKD02
ZCKD21
ZCKD109
ZCKD17
ZCKD219
ZCKD81
ZCKD06
ZCKD08
ZCKD41
ZCKD59
ZCKD91
ZCKD23
ZCKD15
ZCKD05
|
Material ohišja
|
Kovinski
|
Kabelska uvodnica
|
3 vrezani vhodi za kabelsko uvodnico Pg 11, ena s 1/2 "adapterjem NPT
|
Število polov
|
3
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Število korakov
|
1 1 položaj
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Komplementarno
Lokalni zaslon
|
Brez
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm²
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
6 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
300 VUL 508 Kontaktni blok
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
40 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NC
(11-12)NO
(21-22)NC
(23-24)NO
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
IK stopnja zaščite
|
IK03
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
228,0 g