|
|
|
ZCKS2H29
Ohišje omejitvenega stikala ZCKS - 2C/O - hitro proženje - M20
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKS
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Združljivost izdelkov
|
XCKS
|
Povezana glava
|
ZCKD59
ZCKD02
ZCKD34
ZCKD54
ZCKD08
ZCKD33
ZCKD41
ZCKD05
ZCKD029
ZCKD91
ZCKD31
ZCKD06
ZCKD49
ZCKD01
ZCKD39
ZCKD019
ZCKD55
ZCKD81
|
Material ohišja
|
Plastika
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Število korakov
|
1 1 položaj
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Komplementarno
Lokalni zaslon
|
Brez
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
300 VUL 508 Kontaktni blok
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
40 mm
|
Višina
|
73 mm
|
Globina
|
36 mm
|
Teža izdelka
|
0,08 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(23-24)NO
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
IK stopnja zaščite
|
IK03
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
84,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,231 kg