Stikalno aktiviranje
|
Z leve in desne
|
Lokalni zaslon
|
Brez
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
300 VUL 508 Kontaktni blok
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
40 mm
|
Višina
|
73 mm
|
Globina
|
36 mm
|
Teža izdelka
|
0,08 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
(11-12)NC
|