Schneider-Electric SINTEL
ZCKY81TK slika – Schneider- sintel
ZCKY81TK
Vzvod omej. stik. ZCKY - vzmetni vzvod s termopl. zaključkom - korozivni
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCKY
Združljivost izdelkov XCKM
XCKL
XCKJ
XCKS
Povezana glava ZCKE05
ZCKD05
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Vzmetna ročica Povratna vzmet S termoplastičnim koncem)
Tip pristopa Bočni pristop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina Brez
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti Nizka temperatura
Korozivni
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 1,5 cm
Paket 1 Teža 16,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev