|
|
|
ZCKY91
Vzvod omej. stik. ZCKY - vzvod vzm. palice s kovinskim zaključkom - -40 do 70 °C
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzvod/ročica mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKY
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
XCKS
XCKL
XCKM
|
Povezana glava
|
ZCKD05
ZCKE05
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Vzmetna ročica Povratna vzmet Z kovinsko palico)
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
Nizka temperatura
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
23,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,675 kg