Schneider-Electric SINTEL
 
ZCMC21E7 slika – Schneider- sintel
ZCMC21E7
Predhodno kabliran priključek ZCMC - 2 pola - CEI - 7 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Izdelek ali sestavni del Pred-kabelska povezava
Ime komponente ZCMC
Povezano ohišje ZCMD21
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD21
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 7 m
Material izolacije žice PVC CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 18 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 610 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months