|
|
|
ZCMC21L7
Predhodno kabliran priključek ZCMC - 2 pola - PvR - 7 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pred-kabelska povezava
|
Ime komponente
|
ZCMC
|
Povezano ohišje
|
ZCMD21
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XCMD21
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
7 m
|
Material izolacije žice
|
PvR
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
592,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
120
|
Paket 2 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
74,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
15
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,784 kg