Schneider-Electric SINTEL
 
ZCMC37L2 slika – Schneider- sintel
ZCMC37L2
Pred. kabliran priključek ZCMC - 3 poli - PvR - 2 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Izdelek ali sestavni del Pred-kabelska povezava
Ime komponente ZCMC
Povezano ohišje ZCMD37
Število polov 3
Tip kontakta in sestava 2 NC + 1 NO
Premik kontakta Slow-break, break before make
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD37
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
Material izolacije žice PvR
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 13,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 191 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev