Schneider-Electric SINTEL
 
ZCMD21L08U78 slika – Schneider- sintel
ZCMD21L08U78
Oh. omej. stik. ZCMD - 1NC+1NO - srebrno - hitro prož. - priklj. - 7/8" 0,8 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCMD
Zasnova Miniaturni
Tip ohišja Fiksen
Povezana glava ZCE08
ZCE10
ZCE62
ZCE67
ZCE13
ZCE28
ZCEF2
ZCE11
ZCE27
ZCE02
ZCE01
ZCE24
ZCE06
ZCE63
ZCE66
ZCE21
ZCE09
ZCEG1
ZCEF0
ZCE29
ZCE64
ZCE65
ZCE14
ZCE07
Material ohišja Zamak
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD
Električna povezava Daljinski moški konektor 7/8", 5 zatičev
Dolžina kabla 0,8 m
Izolacijski material žiče PvR
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok 1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 6 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V 3)UL 508
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
250 V 3)IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60664
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Teža izdelka 0,065 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 18 cm
Paket 1 Dolžina 20 cm
Paket 1 Teža 156 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev