Schneider-Electric SINTEL
ZCMD21L10 slika – Schneider- sintel
ZCMD21L10
Ohišje omej. stik. ZCMD - 1NC+1NO - srebrno - hitro proženje - priklj. - 10 m
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCMD
Zasnova Miniaturni
Tip ohišja Fiksen
Povezana glava ZCE14
ZCE64
ZCE27
ZCE28
ZCE11
ZCE65
ZCE66
ZCEG1
ZCEF2
ZCE06
ZCE01
ZCE29
ZCE13
ZCE02
ZCE10
ZCE67
ZCE63
ZCE21
ZCE24
ZCEF0
ZCE08
ZCE62
ZCE07
ZCE09
Material ohišja Zamak
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD
Električna povezava Odstranljiv kabel
Dolžina kabla 10 m
Sestava kablov 5 x 0,75 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 21 cm
Paket 1 Dolžina 21 cm
Paket 1 Teža 885 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 9,706 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 480
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 433 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev