Schneider-Electric SINTEL
 
ZCMD21L2 slika – Schneider- sintel
ZCMD21L2
Ohišje omej. stik. ZCMD - 1NC+1NO - srebrno - hitro proženje - priklj. - 2 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCMD
Zasnova Miniaturni
Tip ohišja Fiksen
Povezana glava ZCE10
ZCEF2
ZCE06
ZCE07
ZCE27
ZCE63
ZCE14
ZCEF0
ZCE11
ZCE28
ZCE67
ZCE21
ZCE08
ZCE64
ZCE65
ZCE29
ZCE01
ZCE62
ZCE13
ZCE02
ZCE24
ZCEG1
ZCE66
ZCE09
Material ohišja Zamak
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD
Električna povezava Odstranljiv kabel
Dolžina kabla 2 m
Sestava kablov 5 x 0,75 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Teža izdelka 0,065 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 15,0 cm
Paket 1 Teža 239,0 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 320
Paket 2 Višina 80,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 90,684 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 10,124 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev