|
|
|
ZCMD29C12
Ohišje omej. stik. ZCMD - 2NC - srebrno - hitro proženje - priključek - M12
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCMD
|
Zasnova
|
Miniaturni
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Povezana glava
|
ZCE01
ZCE27
ZCE11
ZCE66
ZCEG1
ZCEF2
ZCE65
ZCE28
ZCE02
ZCEF0
ZCE62
ZCE24
ZCE09
ZCE13
ZCE63
ZCE29
ZCE67
ZCE10
ZCE08
ZCE07
ZCE14
ZCE06
ZCE21
ZCE64
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XCMD
|
Električna povezava
|
Moški konektor M12, 5 zatičev
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,22 A pri50 V, DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek A
3 A pri50 V, AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
4 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
60 V 3)IEC 60947-5-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV v skladu s/zIEC 60664
0,8 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
4 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
30 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Globina
|
16 mm
|
Teža izdelka
|
0,065 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
78 g