|
|
|
ZCMD37
Ohišje omejitvenega stikala ZCMD - 2NC+1NO - srebrno - počasna prekinitev
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCMD
|
Zasnova
|
Miniaturni
|
Tip ohišja
|
Priključno ohišje
|
Povezana glava
|
ZCE65
ZCE64
ZCE10
ZCE29
ZCEH0
ZCEH2
ZCE01
ZCE02
ZCE63
ZCE07
ZCE21
ZCEF0
ZCE08
ZCE24
ZCE66
ZCE13
ZCE11
ZCE28
ZCE27
ZCE14
ZCE62
ZCEG1
ZCE05
ZCE06
ZCEF2
ZCE67
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Število polov
|
3
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XCMD
|
Povezana komponenta povezave
|
ZCMC37L1
ZCMC37L2
ZCMC37L5
|
Električna povezava
|
Priklopi brez vnaprej ožičene povezave
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
6 m/min
|
Oznaka kontaktne kode
|
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
30 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Globina
|
16 mm
|
Teža izdelka
|
0,055 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
59,0 g