|
|
|
ZCMD41L2
Ohišje omej. stik. ZCMD - 2NC+2NO - srebrno - hitro proženje - priklj. - 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCMD
|
Zasnova
|
Miniaturni
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Povezana glava
|
ZCE29
ZCE08
ZCE10
ZCE07
ZCE01
ZCE28
ZCE02
ZCE65
ZCE27
ZCE64
ZCE62
ZCE67
ZCE14
ZCEG1
ZCEF0
ZCE66
ZCE06
ZCE11
ZCE21
ZCE09
ZCE24
ZCEF2
ZCE13
ZCE63
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Število polov
|
4
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC + 2 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XCMD
|
Električna povezava
|
Pritrjen kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Sestava kablov
|
9 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PvR
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
30 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Globina
|
16 mm
|
Teža izdelka
|
0,065 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
236,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
320
|
Paket 2 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
320,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
75,52 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,787 kg