Schneider-Electric SINTEL
 
ZCMD61 slika – Schneider- sintel
ZCMD61
Ohišje omejitvenega stikala ZCMD - 1NC+1NO - srebrno - hitro proženje
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCMD
Zasnova Miniaturni
Tip ohišja Priključno ohišje
Povezana glava ZCE10
ZCE29
ZCEH0
ZCE65
ZCE64
ZCE14
ZCEH2
ZCE21
ZCE66
ZCE05
ZCE01
ZCE11
ZCEF0
ZCE67
ZCE27
ZCE28
ZCE62
ZCE09
ZCE06
ZCE07
ZCE08
ZCE02
ZCE13
ZCEF2
ZCE63
ZCE24
ZCEG1
Material ohišja Zamak
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD
Povezana komponenta povezave ZCMC21L10
ZCMC21L7
ZCMC21L3
ZCMC21L1
ZCMC21L5
ZCMC21L2
Električna povezava Priklopi brez vnaprej ožičene povezave
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Pozlačeni kontakti
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
Oznaka kontaktne kode B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Teža izdelka 0,055 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,7 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 5,1 cm
Paket 1 Teža 56 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev