Schneider-Electric SINTEL
 
ZCMD81L5 slika – Schneider- sintel
ZCMD81L5
Ohišje omej. stik. ZCMD - 2NC+2NO - pozlačeno - hitro proženje - priklj. - 5 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCMD
Zasnova Miniaturni
Tip ohišja Fiksen
Povezana glava ZCE01
Material ohišja Zamak
Število polov 4
Tip kontakta in sestava 2 NC + 2 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Združljivost izdelkov XCMD
Električna povezava Pritrjen kabel
Dolžina kabla 5 m
Sestava kablov 9 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Pozlačeni kontakti
Pozitivna odprtina Brez
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V 3)IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Teža izdelka 0,525 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 20 cm
Paket 1 Dolžina 25 cm
Paket 1 Teža 494 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 1
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 719 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev