Schneider-Electric SINTEL
ZCP68 slika – Schneider- sintel
ZCP68
Ohišje omejitvenega stikala ZCP - kompaktno - 2NO - počasna prekinitev
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni kompaktni
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCP
Zasnova Compact
Tip ohišja Fiksen
Povezana glava ZCE63
ZCE13
ZCE06
ZCE14
ZCE21
ZCE24
ZCE07
ZCE08
ZCE66
ZCEH0
ZCE11
ZCE64
ZCE27
ZCE65
ZCE28
ZCE62
ZCEH2
ZCE05
ZCE01
ZCE10
ZCE02
ZCE67
ZCE29
Material ohišja Zamak
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 2 NO
Premik kontakta Slow-break, simultaneous
Komplementarno
Povezana komponenta povezave ZCDEP20
ZCDEP16
ZCDEG13
ZCDEF12
ZCDEG11
ZCDEN12
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Pozlačeni kontakti
Pozitivna odprtina Brez
Minimalna hitrost aktiviranja 6 m/s
Oznaka kontaktne kode B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 31 mm
Višina 65 mm
Globina 30 mm
Okolje
Združljivost izdelkov XCKP
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 4,2 cm
Paket 1 Dolžina 7,8 cm
Paket 1 Teža 62 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev