Schneider-Electric SINTEL
 
ZCT25G11 slika – Schneider- sintel
ZCT25G11
Ohišje omej. stik. ZCT - kompaktno - 1NC+1NO - počas. prekinitev - Pg 11
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni kompaktni
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCT
Zasnova Compact
Tip ohišja Fiksen
Povezana glava ZCE63
ZCE01
ZCE02
ZCE13
ZCE66
ZCE08
ZCE21
ZCE28
ZCE62
ZCEH0
ZCE06
ZCE10
ZCE67
ZCE29
ZCE05
ZCEH2
ZCE07
ZCE24
ZCE27
ZCE65
ZCE11
ZCE64
ZCE14
Material ohišja Plastika
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Slow-break, break before make
Komplementarno
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Kabelska uvodnica 2 vrezana vhoda za kabel Pg 11 4…8 mm
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 6 m/s
Oznaka kontaktne kode B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 58 mm
Višina 51 mm
Globina 30 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Okolje
Združljivost izdelkov XCKT
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,2 cm
Paket 1 Teža 80,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 72
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,307 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev