|
|
|
ZCT28P16
Ohišje omejitvenega stikala ZCT - kompaktno - 2NO - počasna prekinitev - M16
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni kompaktni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCT
|
Zasnova
|
Compact
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Povezana glava
|
ZCE21
ZCE06
ZCE14
ZCE05
ZCE66
ZCEH2
ZCE11
ZCE08
ZCE13
ZCE24
ZCE63
ZCE10
ZCE67
ZCE07
ZCE29
ZCEH0
ZCE62
ZCE01
ZCE28
ZCE65
ZCE27
ZCE02
ZCE64
|
Material ohišja
|
Plastika
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, simultaneous
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
|
Kabelska uvodnica
|
2 vrezana vhoda za kabelsko uvodnico M16 x 1,5 4…8 mm
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
6 m/s
|
Oznaka kontaktne kode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
58 mm
|
Višina
|
51 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,085 kg
|
Okolje
Združljivost izdelkov
|
XCKT
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
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
83,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
72
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,35 kg