|
|
|
ZCY16
Vzvod omejitvenega stikala ZCY - jekleni vzvod valja
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzvod/ročica mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCY
|
Združljivost izdelkov
|
XCMD
XCKD
XCKP
XCKT
|
Povezana glava
|
ZCE05
ZCE01
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valj ročice Povratna vzmet Kovinski
|
Tracks
|
24/31 mm XCMD
29/36 mm XCKD
29/36 mm XCKP
29/36 mm XCKT
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2 cm
|
Paket 1 Teža
|
20 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
29 cm
|
Paket 2 Širina
|
135 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
155 cm
|
Paket 2 Teža
|
242 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
4800
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
113 kg