|
|
|
ZCY39
Vzvod omejitvenega stikala ZCY - termoplastični vzvod valja Ø 50 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzvod/ročica mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCY
|
Združljivost izdelkov
|
XCKT
XCKP
XCKD
|
Povezana glava
|
ZCE01
ZCE05
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično Premer valjev 50 mm)
|
Tracks
|
No track
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,454 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1280
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
59,56 kg