|
|
|
ZCY55
Vzv. omej. stik. ZCY - vzv. z okroglo palico iz stekl. vlaken, 3 mm, D = 125 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzvod/ročica mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCY
|
Združljivost izdelkov
|
XCKD
XCMD
XCKT
XCKP
|
Povezana glava
|
ZCE05
ZCE01
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Vzvodna palica Povratna vzmet Steklena vlakna Okrogla palica 3 mm, L = 125 mm)
|
Tracks
|
No track
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
24,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
19,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
130,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,585 kg