|
ZCY59
Vzvod omej. stik. ZCY - vzvod s termoplast. okroglo palico, 6 mm, D = 200 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzvod/ročica mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCY
|
Združljivost izdelkov
|
XCKT
XCKD
XCKP
XCMD
|
Povezana glava
|
ZCE01
ZCE05
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Vzvodna palica Povratna vzmet Termoplastično Okrogla palica 6 mm, L = 200 mm)
|
Tracks
|
No track
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1 cm
|
Paket 2 Širina
|
6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
28 cm
|
Paket 2 Teža
|
230 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,84 kg