|
ZCY71
Vzvod omejitvenega stikala ZCY - vilice z valji na 1 vodilu
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzvod/ročica mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCY
|
Združljivost izdelkov
|
XCKP
XCKD
XCMD
XCKT
|
Povezana glava
|
ZCE09
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Stalna racepljena roka z valji Stalni 1 track)
|
Tracks
|
28 mm XCMD
32 mm XCKD
32 mm XCKP
32 mm XCKT
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S specifičnim cam-om
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
23 g