Schneider-Electric SINTEL
 
ZD2GY2201 slika – Schneider- sintel
ZD2GY2201
Plošča z legendo BWR - 30 x 48 mm - brez besedila
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP, XB2 SL
Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del Napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Barva označevanja Bela
Barva ozadja 1 črna stran, 1 rdeča stran
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov XD2 krmilna palica
XB2 prazna krmilna postaja
Smerne informacije za operaterja Vertikalni pristop
Oznaka Neoznačeno
Velikost 30 x 48 mm
Teža izdelka 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,8 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni