Schneider-Electric SINTEL
 
ZD2GY5401 slika – Schneider- sintel
ZD2GY5401
Plošča z legendo ZD2 - 40 x 64 mm - brez besedila
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP, XB2 SL
Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del Napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Barva ozadja 1 bela stran, 1 rumena stran
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov XD2 krmilna palica
Smerne informacije za operaterja 2 smeri
Oznaka Neoznačeno
Velikost 40 x 64 mm
Teža izdelka 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 4 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 2 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni