|
|
|
10205
Micro Pragma yüzey muhafazaları - IP30 - 1x2 modül - döner şeffaf kapı
|
|
|
Ana
Seri
|
Micro Pragma
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Muhafaza
|
Muhafaza tipi
|
Modüler muhafaza
|
Nb of 18 mm modules per row
|
2
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Type of door
|
Ters çevrilebilir
Şeffaf
|
Genişlik
|
51 mm
|
Yükseklik
|
130 mm
|
Derinlik
|
60 mm
|
Tamamlayıcı
Muhafaza montajı
|
Yüzey
|
9 mm vida adımı
|
4
|
Toplam 18 mm'lik modül sayısı
|
2
|
Rayın tipi
|
DIN
|
Montaj plakası açıklaması
|
Montaj plakası olmadan
|
Muhafaza malzemesi
|
Muhafaza: kendiliğinden sönen malzeme
|
Iç derinlik
|
54 mm
|
Renk
|
Muhafaza: beyaz (RAL 9003)
|
Pazar segmenti
|
Küçük ölçekli işletmeler
|
Ortam
Standartlar
|
EN 60439-3
IEC 60439-3
IEC 60695-2-1
IEC 23-48
|
Yangına dayanıklılık
|
650 °C 30 s ) 'e uygunIEC 60695-2-1
|
IP koruma derecesi
|
IP40 'e uygunIEC 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
|
IK koruma derecesi
|
IK07 'e uygunEN 50102
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,1 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
75,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
23,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,875 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
80,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
74,0 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|