|
|
|
13983
Kaedra - modüler cihaz için - 2 x 12 modül - 1+1 terminal blokları
|
|
|
Ana
Seri
|
Mureva
|
Ürün adı
|
Mureva Muhafazası
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Hava koşullarına dayanıklı muhafaza
|
Muhafaza tipi
|
Modüler cihaz için muhafaza
|
Montaj plakası açıklaması
|
Slotlu
|
Tamamlayıcı
Muhafaza montajı
|
Yüzey
|
9 mm vida adımı
|
24
|
Sıra başına 18 mm'lik modül sayısı
|
12
|
Toplam 18 mm'lik modül sayısı
|
24
|
Yatay sıraların sayısı
|
2
|
Elektrik yalıtım sınıfı
|
Çift yalıtım
Sınıf II
|
Sağlanan ekipman
|
2 işaretleme kiti
2 kablolama kayışı
1 terminal bloğu 32 delik
1 terminal bloğu desteği
|
Ön kapağın tipi
|
Şeffaf
Ters çevrilebilir
|
W cinsinden güç dağılımı
|
34 W
|
[In] nominal akım
|
63 A
|
Rayın tipi
|
DIN
|
Çerçeve sayısı PG ISO
|
17
|
Terminal bloklarının sayısı
|
1 topraklama (vidalı bağlantı)ile 32 çikislar
|
Dağıtım bloğu çıkışları
|
16 x 16 mm² + 16 x 10 mm²
|
Kilitleme seçenekleri tanımı
|
Opsiyonel anahtar kilidi
|
Muhafaza malzemesi
|
Kendiliğinden sönen polimer
|
Genişlik
|
340 mm
|
Yükseklik
|
460 mm
|
Derinlik
|
160 mm
|
Iç derinlik
|
88 mm
|
Renk
|
Kapı: şeffaf yeşil
Muhafaza: açık gri (RAL 7035)
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 61439-3
EN 50262
IEC 60695-2-1
IEC 60670
|
Yangına dayanıklılık
|
650 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
|
IP koruma derecesi
|
IP65 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK09 'e uygunEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV dirençli: sınıf 3 'e uygunISO 4582:2010
Ultraviyole bozum testi 'e uygunISO 4892-2:2013
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
II
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,000 cm
|
Package 1 Width
|
36,000 cm
|
Package 1 Length
|
47,500 cm
|
Package 1 Weight
|
3,433 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
108,000 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen ürün
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
27
|
Sözleşme garantisi
|
|