|
|
|
16317
PRD1 25r ve PRD1 Master parafudr için kartuş C1 Nötr-350
|
|
|
Ana
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kartuş
|
Ürün grubu
|
C1 Neutral-350
|
Seri uyumluluğu
|
Acti9 Acti9 PRD1 tak-çıkar kartuşlu kesinti durdurucu
Acti9 Acti9 PRD1 Master tak-çıkar kartuşlu kesinti durdurucu
|
Kesinti durdurucu tipi
|
Elektrikli dağıtım ağı
|
Tamamlayıcı
Kesinti durdurucu sınıf tipi
|
Tip 1
|
Kesinti durdurucu teknolojisi
|
Kıvılcım aralığı
|
Topraklama sistemi
|
TN
TT
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
230 V AC 50 Hz
|
Nominal deşarj akımı
|
20 kA
|
[Uc] maksimum sürekli çalışma gerilimi
|
350 V
|
Giriş akımı
|
<1,5 kV tip 1
|
[If] izleme akımı
|
0,1 kA
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
SPD modülü içine
|
9 mm vida adımı
|
4
|
Yükseklik
|
50 mm
|
Genişlik
|
36 mm
|
Derinlik
|
57 mm
|
Renk
|
Antrasit gri (RAL 7016)
|
Malzeme
|
PBT (polibütilen tereftalat)
|
Yanıt süresi
|
< 100 ns
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 61643-1
EN 61643-11
|
Ürün sertifikaları
|
KEMA-KEUR
|
IP koruma derecesi
|
IP20 ön yüz:
|
Bağıl nem
|
5…90 %
|
Çalışma yüksekliği
|
0...2000 m
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…80 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
11 cm
|
Package 1 Weight
|
215 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,878 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu