Kesinti durdurucu sınıf tipi
|
Tip 1 + 2
|
Kesinti durdurucu teknolojisi
|
TAŞI
Kıvılcım aralığı
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
400 V AC (+/- 10 %) -de 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Ortak mod: 25 kA (L/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Ortak mod: 40 kA L/PE
|
[Iimp] darbe akımı
|
Ortak mod: 25 kA L/PE 12,5 A.s
|
[Uc] maksimum sürekli çalışma gerilimi
|
Ortak mod: 350 V L/PE
|
Giriş akımı
|
Ortak mod <1,5 kV tip 2 L/PE
|
[Ut] geçici aşırı gerilim
|
1200 V N/PE 200 ms dayanım
415 V L/N 5 s dayanım
440 V L/N 7200 s güvenli arıza modu
|
[If] izleme akımı
|
25 kA diferansiyel mod L/N
3 kA diferansiyel mod L/N
100 A ortak mod N/PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
25 kA
|
Bağlantı kesici cihaz tipi
|
Ilişkili sigorta GG 315 A up to Isc = 25 kA
Ilgili devre kesici NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA
Ilgili devre kesici NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA
Ilgili devre kesici Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
|
Sinyalleme devre gerilimi
|
1 A/250 V AC
1 A/30 V DC
|
Montaj modu
|
Takılabilir (DIN rayı)
|
9 mm vida adımı
|
12
|
Yükseklik
|
90 mm
|
Genişlik
|
108 mm
|
Derinlik
|
71 mm
|
Ürün ağırlığı
|
1010 g
|
Renk
|
Antrasit gri (RAL 7016)
|
Malzeme
|
PBT (polibütilen tereftalat)
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminal (üst veya alt) 10…35 mm² sert
Tünel tipi terminal (üst veya alt) 10…25 mm² esnek
|
Sıkma torku
|
4,5 N.m
|