Kesinti durdurucu sınıf tipi
|
Tip 1
|
Kesinti durdurucu teknolojisi
|
Kıvılcım aralığı
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
230/400 V AC (+/- 10 %) -de 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Ortak mod: 100 kA (N/PE)
Diferansiyel mod: 25 kA (L/N)
|
[Iimp] darbe akımı
|
Ortak mod: 100 kA N/PE 50 A.s
Diferansiyel mod: 25 kA L/N 12,5 A.s
|
[Uc] maksimum sürekli çalışma gerilimi
|
Diferansiyel mod: 350 V L/N
Ortak mod: 350 V N/PE
|
Giriş akımı
|
Ortak mod <1,5 kV tip 2 N/PE
Diferansiyel mod <1,5 kV tip 2 L/N
|
[If] izleme akımı
|
0,1 kA ortak mod N/PE
50 kA diferansiyel mod L/N
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
50 kA
|
Bağlantı kesici cihaz tipi
|
Ilişkili sigorta GG 315 A standart
Ilgili devre kesici Compact NSX100F 100 A egim C - Icu 36 kA
Ilgili devre kesici Compact NSX100N 100 A egim C - Icu 50 kA
|
Sinyalleme devre gerilimi
|
1 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montaj modu
|
Takılabilir (DIN rayı)
|
9 mm vida adımı
|
16
|
Yükseklik
|
90 mm
|
Genişlik
|
142,8 mm
|
Derinlik
|
70 mm
|
Ürün ağırlığı
|
1,31 kg
|
Renk
|
Antrasit gri (RAL 7016)
|
Malzeme
|
PBT (polibütilen tereftalat)
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminal (aşağı doğru) 2,5…35 mm²
Tünel tipi terminal (yukarı doğru) 2,5…35 mm²
|
Sıkma torku
|
4,5 N.m
|