|
|
|
16907
rezidüel akım devre kesici ID Fi - 4 kutup - 125 A - sınıf AC 300mA
|
|
|
Ana
Seri
|
Acti 9
|
Ürün adı
|
Acti9 RCCB-ID
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
|
Ürün grubu
|
RCCB-ID
|
Kutup tanımı
|
4P
|
Nötr konum
|
Sol
|
[In] nominal akım
|
125 A
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Toprak kaçağı hassasiyeti
|
300 mA
|
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
|
Anlık
|
Toprak kaçağı koruma sınıfı
|
AC tipi
|
Hominal kesme ve kapama kapasitesi
|
Im = 1250 A 400 V 'e uygunIEC 61008
|
Nominal koşullu kısa devre akımı
|
Inc 10 kA 125 A
|
Tamamlayıcı
Sistemde cihazın yeri
|
Çıkış
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC 61008
|
Rezidüel akım açma teknolojisi
|
Elektromekanik
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
440 V AC 50 Hz 'e uygunIEC 61008-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV 'e uygunIEC 61008-1
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
Bağlantı aralığı
|
18 mm fazlar arasında
|
9 mm vida adımı
|
8
|
Yükseklik
|
86 mm
|
Genişlik
|
72 mm
|
Derinlik
|
76 mm
|
Ürün ağırlığı
|
420 g
|
Renk
|
Gri
|
Mekanik dayanıklılık
|
5000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
2000 cycles
|
Kilitleme temini
|
Kilitlenebilir
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5…16 mm² esnek
Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5…16 mm² sert
Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…50 mm² sert
Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…35 mm² esnek
Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…35 mm² halkalı ve esnek
Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5…16 mm² halkalı ve esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
11 mm
|
Sıkma torku
|
3 N.m
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
IEC 61008
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
3
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 61008
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…40 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,8 cm
|
Package 1 Weight
|
417,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,334 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur