Bu Uygulama 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren devre dışı bırakılacaktır

18636 |
Schneider-Electric
 
18636 Resim- scope
18636
NG125 - devre kesici - NG125N - 3P - 32A - C eğrisi
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri Acti 9
Ürün Adı Acti9 NG125
Ürün Ya da Bileşen Tipi Minyatür devre kesici
Ürün Grubu NG125N
Cihaz Uygulaması Dağıtım
Kutup Tanımı 3P
Korumalı kutupların sayısı 3
[In] nominal akım 32 A -de 40 °C
Şebeke Tipi DC
AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Kesme kapasitesi 20 kA Icu -de <= 375 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
25 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
50 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kullanım kategorisi Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60947-2
Standartlar EN/IEC 60947-2
Tamamlayıcı
Şebeke Frekansı 50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti 8 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 37,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Manuel açma testi
Cihaz üzerii sinyalizasyon AÇIK/KAPALI göstergesi
Açma göstergesi
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj konumu Dikey
Montaj Desteği 35 mm simetrik DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu EVET
9 mm vida adımı 9
Yükseklik 103 mm
Derinlik 81 mm
Genişlik 81 mm
Ürün Ağırlığı 0,72 kg
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 10000 cycles
Kilitleme temini Kilitlenebilir
Kilitleme seçenekleri açıklaması Entegre kilitleme
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminaller1,5…50 mm² sert
Tünel tipi terminaller1…35 mm² esnek
Tel sıyırma uzunluğu 20 mm
Sıkma torku 3,5 N.m
Toprak kaçağı koruması Ayrı blok
Ortam
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
IK koruma derecesi IK05 conforming to EN/IEC 62262
Kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60947-2
Aşırı gerilim kategorisi IV
Tropik iklim 2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem 95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı -30…70 °C
Depolama Ortam Koşulları -40…70 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,600 cm
Package 1 Width 12,100 cm
Package 1 Length 12,800 cm
Package 1 Weight 742 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 13,820 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj Evet
Geri dönüşüm kartonlu paket Hayır
CIP Numarası E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
REACh Yönetmeliği
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik heavy metal Evet
Cıva içermeyen Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
Geri alma No
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 78
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months