|
|
|
18715
NG125 - devre kesici - NG125H - 2P - 16A - C eğrisi
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
NG125
|
Seri
|
Acti 9
|
Ürün adı
|
Acti9 NG125
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Minyatür devre kesici
|
Ürün grubu
|
NG125H
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
2P
|
Korumalı kutupların sayısı
|
2
|
[In] nominal akım
|
16 A -de 40 °C
|
Şebeke tipi
|
AC
DC
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Eğim kodu
|
C
|
Kesme kapasitesi
|
12 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
30 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
36 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
70 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
25 kA Icu -de <= 250 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-2
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
|
Manyetik açma limiti
|
8 x In +/- % 20
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
52,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
22,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
9 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Kontrol tipi
|
Manuel açma testi
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Açma göstergesi
AÇIK/KAPALI göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
Montaj konumu
|
Dikey
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
EVET
|
9 mm vida adımı
|
6
|
Yükseklik
|
103 mm
|
Derinlik
|
81 mm
|
Genişlik
|
54 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,48 kg
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
10000 cycles
|
Kilitleme temini
|
Kilitlenebilir
|
Kilitleme seçenekleri açıklaması
|
Entegre kilitleme
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller1,5…50 mm² sert
Tünel tipi terminaller1…35 mm² esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
20 mm
|
Sıkma torku
|
3,5 N.m
|
Toprak kaçağı koruması
|
Ayrı blok
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-2
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60947-2
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
IV
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-30…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
476 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
11,5 cm
|
Package 2 Length
|
35,6 cm
|
Package 2 Weight
|
2,938 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
18,162 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri