|
|
|
19000
NG125 - toprak kaçağı eklenti bloğu - Vigi NG125 - 2P - 63A - 30mA
|
|
|
Ana
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kaçak akım koruma cihazları
|
Ürün grubu
|
Vigi NG125
|
Kutup tanımı
|
2P
|
[In] nominal akım
|
63 A
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Toprak kaçağı hassasiyeti
|
30 mA
|
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
|
Anlık
|
Toprak kaçağı koruma sınıfı
|
AC tipi
|
Tamamlayıcı
Sistemde cihazın yeri
|
Çıkış
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Rezidüel akım açma teknolojisi
|
Gerilim bağımsız
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV 'e uygunIEC/EN 60947-2
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
Mcb'ye elektrik bağlantısı
|
Vidalarla
|
9 mm vida adımı
|
5
|
Yükseklik
|
118 mm
|
Genişlik
|
99 mm
|
Derinlik
|
81 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,25 kg
|
Elektrik dayanıklılığı
|
10000 cycles 'e uygunIEC/EN 60947-2
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller1…35 mm² esnek
Tünel tipi terminaller1,5…50 mm² sert
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
20 mm
|
Sıkma torku
|
3,5 N.m
|
Ortam
Standartlar
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
IP koruma derecesi
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC/EN 60947-2
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
8/20 µs darbe dayanımı, 3000 A 'e uygunIEC/EN 60947-2
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,400 cm
|
Package 1 Width
|
13,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
312,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,990 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri