Schneider-Electric
24055 Resim- scope
24055
C60 - circuit breaker - C60N - 1P - 40A - B curve
Schneider Electric
Ana
Ürün serisi C60
Seri Multi 9
Ürün adı C60
Ürün ya da bileşen tipi Minyatür devre kesici
Ürün grubu C60N
Cihaz uygulaması Dağıtım
Kutup tanımı 1P
Korumalı kutupların sayısı 1
[In] nominal akım 40 A -de 30 °C
Şebeke tipi AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu B
Kesme kapasitesi 10 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
6000 A Icn -de 230/400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60898
20 kA Icu -de 125 V DC 2P 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 230...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
30 kA Icu -de 125 V DC 3P 'e uygunEN/IEC 60947-2
40 kA Icu -de <= 250 V DC 4P 'e uygunEN/IEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60947-2
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı 440 V AC 50/60 Hz
230...240 V AC 50/60 Hz
400...415 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
230/400 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti 3...5 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 7,5 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
2,25 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
3,75 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
6000 A 'e uygunEN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı 3 'e uygunIEC 60898
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği 35 mm simetrik DIN rayı
9 mm vida adımı 2
Yükseklik 81 mm
Genişlik 18 mm
Derinlik 73 mm
Ürün ağırlığı 0,12 kg
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminaller25 mm² esnek
Tünel tipi terminaller35 mm² sert
Sıkma torku 3,5 N.m
Ortam
Standartlar IEC 60898
EN/IEC 60947-2
Tropik iklim 2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem 95 % -de 55 °C
Çalışma yüksekliği 2000 m
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25…60 °C
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 1,8 cm
Package 1 Length 7,3 cm
Package 1 Weight 0,116 kg