|
24056
C60 - circuit breaker - C60N - 1P - 50A - B curve
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
C60
|
Seri
|
Multi 9
|
Ürün adı
|
C60
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Minyatür devre kesici
|
Ürün grubu
|
C60N
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
1P
|
Korumalı kutupların sayısı
|
1
|
[In] nominal akım
|
50 A -de 30 °C
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Eğim kodu
|
B
|
Kesme kapasitesi
|
10 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
6000 A Icn -de 230/400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60898
20 kA Icu -de 125 V DC 2P 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 230...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
30 kA Icu -de 125 V DC 3P 'e uygunEN/IEC 60947-2
40 kA Icu -de <= 250 V DC 4P 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-2
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
440 V AC 50/60 Hz
230...240 V AC 50/60 Hz
400...415 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
230/400 V AC 50/60 Hz
|
Manyetik açma limiti
|
3...5 x In
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
7,5 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
2,25 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
3,75 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
6000 A 'e uygunEN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
|
Sınırlama sınıfı
|
3 'e uygunIEC 60898
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK/KAPALI göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Derinlik
|
73 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,12 kg
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller25 mm² esnek
Tünel tipi terminaller35 mm² sert
|
Sıkma torku
|
3,5 N.m
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-2
IEC 60898
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
0,121 kg
|
|