|
24348
C60 - devre kesici - C60N - 3P - 6A - C eğrisi
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu KAS 01, 2020
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
C60
|
Seri
|
Multi 9
|
Ürün adı
|
C60
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Minyatür devre kesici
|
Ürün grubu
|
C60N
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Korumalı kutupların sayısı
|
3
|
[In] nominal akım
|
6 A -de 30 °C
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Eğim kodu
|
C
|
Kesme kapasitesi
|
20 kA Icu -de 130 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de 230...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
3 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
6000 A Icn -de 230/400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60898
15 kA Icu -de 60 V DC 1P 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-2
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
230...240 V AC 50/60 Hz
400...415 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
230/400 V AC 50/60 Hz
|
Manyetik açma limiti
|
5...10 x In
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
15 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
6000 A 'e uygunEN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
2,25 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
|
Sınırlama sınıfı
|
3 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK/KAPALI göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
6
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
54 mm
|
Derinlik
|
73 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,36 kg
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller16 mm² esnek
Tünel tipi terminaller25 mm² sert
|
Toprak kaçağı koruması
|
Ayrı blok
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60898
EN/IEC 60947-2
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|