Schneider-Electric
24354 Resim- scope
24354
C60 - devre kesici - C60N - 3P - 40A - C eğrisi
Schneider Electric
BUGÜN
EKI 01, 2023
Ticarileştirilmesine sonu
KAS 01, 2020
Uyarı Mesajı
Ana
Ürün serisi C60
Seri Multi 9
Ürün adı C60
Ürün ya da bileşen tipi Minyatür devre kesici
Ürün grubu C60N
Cihaz uygulaması Dağıtım
Kutup tanımı 3P
Korumalı kutupların sayısı 3
[In] nominal akım 40 A -de 30 °C
Şebeke tipi AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Kesme kapasitesi 6000 A Icn -de 400 V AC 'e uygunIEC 60898
10 kA Icu -de 400...415 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 230...240 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2
6 kA Icu -de 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60947-2
Tamamlayıcı
[Ue] nominal çalışma voltajı 440 V AC
400 V AC
400...415 V AC
230...240 V AC
Manyetik açma limiti 5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 15 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC
4,5 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7,5 kA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC
6000 A 'e uygunIEC 60898 - 400 V AC
[Ui] nominal yalıtım voltajı 500 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği 35 mm simetrik DIN rayı
9 mm vida adımı 6
Yükseklik 81 mm
Genişlik 54 mm
Derinlik 73 mm
Ürün ağırlığı 0,36 kg
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminaller25 mm² esnek
Tünel tipi terminaller35 mm² sert
Sıkma torku 3,5 N.m
Toprak kaçağı koruması Ayrı blok
Ortam
Standartlar EN/IEC 60947-2
IEC 60898
Tropik iklim 2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem 95 % -de 55 °C
Çalışma yüksekliği 2000 m
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…60 °C
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 0,352 kg
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months