|
|
|
28916
yük ayırıcı Compact INS40 - 3 kutuplu - 40 A
|
|
|
Ana
Seri
|
Compact
|
Ürün adı
|
ComPacT INS
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Bağlantı kesici
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Şebeke tipi
|
DC
AC
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
AC-22A: 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V seri olarak 2 kutup
AC-22A: 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 32 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A: 40 A DC 50/60 Hz 125 V seri olarak 2 kutup
DC-23A: 40 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
40 A -de 60 °C
|
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi
|
15 kA sadece yük ayırıcı 500 V AC -de 50/60 Hz
75 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 500 V AC -de 50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
125 V DC
500 V AC 50/60 Hz
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Görünür kesme
|
Yok
|
Kirletme derecesi
|
3
|
Tamamlayıcı
Kontrol tipi
|
Döner kol
|
Kol rengi
|
Kırmızı
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
Plaka
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Kablo kesiti
|
1,5…50 mm²
|
Maksimum güç
|
AC-23: 11 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 18,5 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 20 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 22 kW -de 440 V AC 50/60 Hz
|
Nominal görev
|
Kesintisiz
|
Kesintili görev sınıfı
|
Sınıf % 120 - 60
|
Ithe için muhafaza boyutları
|
190 mm x 115 mm x 55 mm
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
0,067 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3
1,73 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3
3 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3
5,5 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz seri olarak 2 kutup
AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cycles 250 V DC 50/60 Hz seri olarak 2 kutup
DC-23A: 1500 cycles 250 V DC seri olarak 2 kutup
|
Bağlantı aralığı
|
18 mm
|
Yükseklik
|
85 mm
|
Genişlik
|
90 mm
|
Derinlik
|
62,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,5 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Ürün sertifikaları
|
KEMA-KEUR
CCC
|
IP koruma derecesi
|
IP40 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-50…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,1 cm
|
Package 1 Width
|
10,2 cm
|
Package 1 Length
|
10,1 cm
|
Package 1 Weight
|
603,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,265 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri