|
|
|
29363
arayüz - otomatik kontrolör için - ACP - 220..240 V
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Compact NS630b...1600
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NS100...630
NSX100...250
NSX400...630
|
Seri
|
Compact
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontrol plakası
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Kilitleme aksesuarı
|
Seri uyumluluğu
|
Compact Compact NS devre kesici
Compact Compact NSX devre kesici
Masterpact Masterpact NT devre kesici
Masterpact Masterpact NT bağlantı kesici
Masterpact Masterpact NW devre kesici
Masterpact Masterpact NW bağlantı kesici
|
Ürün grubu
|
ACP
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
220...240 V AC -de 50/60 Hz
|
Tamamlayıcı
Kilitli cihaz
|
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NS100...630
Compact NS630b...1600
NSX400...630
NSX100...250
|
Seçim modları
|
R'de devre kesici
N'de devre kesici
|
Giriş tipi
|
Kontak müşterisi R kaynağına aktarım için gönüllü emir
|
Çıkış tipi
|
Kontak müşterisi: otomatik veya durdurma modunda çalışmanın gösterilmesi
|
Ürün uyumluluğu
|
Compact NSX100...250
Compact NSX400...630
Compact NS630b...1600
|
Ortam
IP koruma derecesi
|
IP20 konnektörler: conforming to EN 60529
IP40 ön: conforming to EN 60529
IP30 yan: conforming to EN 60529
|
IK koruma derecesi
|
Ön: IK07 'e uygunEN 50102
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,4 cm
|
Package 1 Width
|
16,4 cm
|
Package 1 Length
|
27,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,552 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
16,078 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
50 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
76,408 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu