|
|
|
29450
yardımcı kontak - 1 AK veya 1 SD veya 1 SDE veya 1 SDV
|
|
|
Ana
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yardımcı kontak
|
Ürün grubu
|
OF
SD
SDE
SDV
|
Cihaz uygulaması
|
Kesici durumu izleme
|
Seri uyumluluğu
|
Compact ComPact NS630b...1600
Compact ComPact NS1600b...3200
Compact ComPacT INS
Compact Compact INV
Compact Compact NSX
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
Compact ComPact NSX DC
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 NA/NK
|
Tamamlayıcı
Hata tipi
|
Genel elektrik arızası
|
Yerel sinyalleme
|
Açma/kapama: AÇIK/KAPALI göstergesi
Röle açma göstergesi: açma göstergesi
Elektriksel hata: hata açma
|
Yardımcı kontak tipi
|
Standart
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz
DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
|
Minimum yük
|
100 mA -de 24 V DC
|
Yardımcı bağlantı terminali
|
Spring 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Yedek parça için Compact NS630b...1600
Yedek parça için Compact NS1600b...3200
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,400 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
16,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
16,000 cm
|
Package 2 Weight
|
177,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,785 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
PVC içermez
|
Evet
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|