Çalışma modu
|
Otomatik çalışma
Yedek kaynakta cebri çalışma
Normal kaynakta cebri çalışma
Durdurma (hem normal hem yedek kaynak kapalı)
|
Kilitli cihaz
|
NSX400...630
Masterpact NW
NSX100...250
Masterpact NT
Compact NS630b...1600
Compact NS100...630
|
Seçim modları
|
N'de devre kesici
R'de devre kesici
|
Test fonksiyonu
|
Kontrolörü besleyen P25M devre kesicinin açılmasıyla
|
Tamamlayıcı fonksiyon
|
Ek kontak: sadece kontak kapalı olduğunda yedek kaynağa geçiş
Yedek kaynağa isteyerek geçme (örn. enerji yönetimi komutları)
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Kapalı
Açık
Hata açma
|
Giriş tipi
|
Kontak müşterisi R kaynağına aktarım için gönüllü emir
|
Çıkış tipi
|
Kontak müşterisi: otomatik veya durdurma modunda çalışmanın gösterilmesi
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
8 A
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
AC-12: 4 A AC 440 V
AC-12: 5 A AC 380/415 V
AC-12: 8 A AC 110 V
AC-12: 8 A AC 220/240 V
AC-12: 8 A AC 24 V
AC-12: 8 A AC 48 V
AC-13: 6 A AC 110 V
AC-13: 6 A AC 220/240 V
AC-13: 7 A AC 24 V
AC-13: 7 A AC 48 V
AC-14: 4 A AC 110 V
AC-14: 4 A AC 220/240 V
AC-14: 5 A AC 24 V
AC-14: 5 A AC 48 V
AC-15: 3 A AC 220/240 V
AC-15: 4 A AC 110 V
AC-15: 5 A AC 24 V
AC-15: 5 A AC 48 V
DC-12: 0,4 A DC 250 V
DC-12: 0,6 A DC 110 V
DC-12: 2 A DC 48 V
DC-12: 8 A DC 24 V
DC-13: 2 A AC 24 V
|
Ürün uyumluluğu
|
Compact NS630b...1600
Compact NSX100...250
Compact NSX400...630
|