Çalışma modu
|
Otomatik çalışma
Normal kaynakta cebri çalışma
Durdurma (hem normal hem yedek kaynak kapalı)
Yedek kaynakta cebri çalışma
|
Kilitli cihaz
|
Masterpact NT
NSX400...630
Masterpact NW
NSX100...250
Compact NS100...630
Compact NS630b...1600
|
Seçim modları
|
R'de devre kesici
N'de devre kesici
|
Test fonksiyonu
|
Kontrolörün önündeki test butonuna basarak
|
Tamamlayıcı fonksiyon
|
Yedek kaynağa isteyerek geçme (örn. enerji yönetimi komutları)
Kullanımın en yüksek olduğu zamanlarda, eğer yedek kaynak çalışmıyorsa normal kaynakta cebri çalıştırma
Normal kaynak tipinin seçimi (monofaze veya trifaze)
Yedek kaynak için maksimum yolverme süresinin ayarlanması
Ek kontak: sadece kontak kapalı olduğunda yedek kaynağa geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Açık
Kapalı
Hata açma
|
Giriş tipi
|
Kontak müşterisi R kaynağına aktarım için gönüllü emir
|
Çıkış tipi
|
Kontak müşterisi: otomatik veya durdurma modunda çalışmanın gösterilmesi
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
8 A
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
AC-12: 4 A AC 440 V
AC-12: 5 A AC 380/415 V
AC-12: 8 A AC 110 V
AC-12: 8 A AC 220/240 V
AC-12: 8 A AC 24 V
AC-12: 8 A AC 48 V
AC-13: 6 A AC 110 V
AC-13: 6 A AC 220/240 V
AC-13: 7 A AC 24 V
AC-13: 7 A AC 48 V
AC-14: 4 A AC 110 V
AC-14: 4 A AC 220/240 V
AC-14: 5 A AC 24 V
AC-14: 5 A AC 48 V
AC-15: 3 A AC 220/240 V
AC-15: 4 A AC 110 V
AC-15: 5 A AC 24 V
AC-15: 5 A AC 48 V
DC-12: 0,4 A DC 250 V
DC-12: 0,6 A DC 110 V
DC-12: 2 A DC 48 V
DC-12: 8 A DC 24 V
DC-13: 2 A AC 24 V
|
Ürün uyumluluğu
|
Compact NS630b...1600
Compact NSX100...250
Compact NSX400...630
|