Çalışma modu
|
Yedek kaynakta cebri çalışma
Durdurma (hem normal hem yedek kaynak kapalı)
Otomatik çalışma
Normal kaynakta cebri çalışma
|
Kilitli cihaz
|
Masterpact NW
NSX400...630
NSX100...250
Compact NS100...630
Masterpact NT
Compact NS630b...1600
|
Seçim modları
|
R'de devre kesici
N'de devre kesici
|
Test fonksiyonu
|
Kontrolörün önündeki test butonuna basarak
|
Tamamlayıcı fonksiyon
|
Ek kontak: sadece kontak kapalı olduğunda yedek kaynağa geçiş
Yedek kaynak için maksimum yolverme süresinin ayarlanması
Kullanımın en yüksek olduğu zamanlarda, eğer yedek kaynak çalışmıyorsa normal kaynakta cebri çalıştırma
Normal kaynak tipinin seçimi (monofaze veya trifaze)
Yedek kaynağa isteyerek geçme (örn. enerji yönetimi komutları)
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Kapalı
Hata açma
Açık
|
Giriş tipi
|
Kontak müşterisi R kaynağına aktarım için gönüllü emir
|
Çıkış tipi
|
Kontak müşterisi: otomatik veya durdurma modunda çalışmanın gösterilmesi
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
8 A
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
AC-12: 4 A AC 440 V
AC-12: 5 A AC 380/415 V
AC-12: 8 A AC 110 V
AC-12: 8 A AC 220/240 V
AC-12: 8 A AC 24 V
AC-12: 8 A AC 48 V
AC-13: 6 A AC 110 V
AC-13: 6 A AC 220/240 V
AC-13: 7 A AC 24 V
AC-13: 7 A AC 48 V
AC-14: 4 A AC 110 V
AC-14: 4 A AC 220/240 V
AC-14: 5 A AC 24 V
AC-14: 5 A AC 48 V
AC-15: 3 A AC 220/240 V
AC-15: 4 A AC 110 V
AC-15: 5 A AC 24 V
AC-15: 5 A AC 48 V
DC-12: 0,4 A DC 250 V
DC-12: 0,6 A DC 110 V
DC-12: 2 A DC 48 V
DC-12: 8 A DC 24 V
DC-13: 2 A AC 24 V
|
Ürün uyumluluğu
|
Compact NSX100...250
Compact NS630b...1600
Compact NSX400...630
|