Bu Uygulama 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren devre dışı bırakılacaktır

31052 |
Schneider-Electric
 
31052 Resim- scope
31052
önden döner kurma kollu - siyah kollu - INS/INV320…630 & INSJ400 için
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi INS320...630
INV320...630
INSJ400
Ürün Grubu Döner kol
Ürün Ya da Bileşen Tipi Döner kol
Aksesuar / ayrı parça tipi Kontrol aksesuarları
Kol rengi Siyah
Kol ön plaka rengi Siyah
Döner kol montaj stili Uzatmalı
Tamamlayıcı
Döner kol kilitleme KAPALI konumda kilit
Döner kol montaj konumu Ön
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,200 cm
Package 1 Width 9,800 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 1,284 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 16,246 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 50,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 77,080 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj Hayır
Geri dönüşüm kartonlu paket Hayır
CIP Numarası E8cb98b6-97f6-4ab0-87fb-0fb5ce45e589
REACh Yönetmeliği
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermeyen Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma No
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months