|
|
|
31057
sağdan döner kurma kollu - siyah kollu - INS250 & INV100…250 için
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
INV100...250
INS250
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Döner kol
|
Aksesuar / ayrı parça tipi
|
Kontrol aksesuarları
|
Kol rengi
|
Siyah
|
Döner kol montaj stili
|
Doğrudan
Uzatmalı
|
Tamamlayıcı
Döner kol montaj konumu
|
Yan
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,300 cm
|
Package 1 Length
|
49,100 cm
|
Package 1 Weight
|
537,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,153 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|